Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PPS1 DK50BB |
PPS1 DK63 |
PPS1 DK63BB |
PPS1 DK80 |
PPS1 DK80BB |
PPS1 DK100 |
PPS1 DK100BB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | IG BSPP | Für Rohr mit Außen-Ø (mm) | Flanschgröβe (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | G 1 1/2 | 50 | 2" | ||
237.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 63 | - | ||
183.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | G 1 1/2 | 63 | 2,1/2" | ||
291.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 80 | - | ||
291.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | G 1 1/2 | 80 | 3" | ||
570.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 100 | - | ||
334.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | G 1 1/2 | 100 | 4" |
Loading...
Technologie | PPS Grip Concept | Werkstoff | Druckluftleitung und Kupplung: alu. | Vorteile | Ausbaufähiges System |
---|---|---|---|---|---|
Erfüllt die Normen | PED REACH | Betriebsdruck | 0 bis 16 bar | Temperatur(°C) | -20 bis +80 |
Vakuumfestigkeit | -0,98 bar (Vakuum 98%) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
IG BSPP
Für Rohr mit Außen-Ø(mm)
Flanschgröβe(inch)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften