Basisfilter MFM - Filtergrad : 1 µm

Basisfilter MFM - Filtergrad : 1 µm
Die Filter der Reihe Micro Air entfernen verschiedene Verunreinigungen, wie Feststoffpartikel, Tröpfchen und Ölaerosole zu 99,99 % aus der Druckluft.
Dies gewährleistet eine ausgezeichnete Luftqualität bei geringem Druckverlust.
Vorteile
Filterung für einwandfreie Arbeitsqualität
Längere Lebensdauer der Filterelemente
Geringerer Druckverlust
Einfachere Montage und Wartung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MFM 101
MFM 102
MFM 103
MFM 104
MFM 105
MFM 106
MFM 107
MFM 108
MFM 109
MFM 110
MFM 111
MFM 112
MFM 113
MFM 114
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Filterung Bestellnr: Filtereinsatz Durchfluß (in m³/h bei 7 bar)

225.42 €

1 7 Arbeitstage 1 µmMFMC 10134

234.30 €

1 7 Arbeitstage 1 µmMFMC 10259

247.87 €

1 7 Arbeitstage 1 µmMFMC 10385

292.97 €

1 7 Arbeitstage 1 µmMFMC 104127

360.53 €

1 7 Arbeitstage 1 µmMFMC 105175

383.08 €

1 7 Arbeitstage 1 µmMFMC 106267

495.73 €

1 7 Arbeitstage 1 µmMFMC 107437

531.85 €

1 7 Arbeitstage 1 µmMFMC 108612

558.90 €

1 7 Arbeitstage 1 µmMFMC 109681

1,030.03 €

1 6 Arbeitstage -MFMC 110993

1,153.17 €

1 6 Arbeitstage -MFMC 1111317

1,531.75 €

1 6 Arbeitstage -MFMC 1121750

1,937.83 €

1 6 Arbeitstage -MFMC 1132039

3,065.33 €

1 6 Arbeitstage -MFMC 1142549

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) +1 bis +66 Max. Betriebsdruck(Bar) 16 bar 16 bar, 11 bar for G 1 1/2 bis G3 Werkstoff Körper und Behälter aluminium
Ausgestattet mit Automatischer Ablass

Technischer Support