ALTO 4 - Filter

ALTO 4 - Filter
Die Druckluftaufbereitung ist eine Notwendigkeit, um Pneumatikwerkzeuge zu erhalten, Qualitätsarbeit zu erzielen und die Wartungskosten zu senken.Durch eine staub-, öl- und wasserfreie Luft sorgen die ALTO-Systeme für Betriebseffizienz und Langlebigkeit der Pneumatikgeräte und -werkzeuge.

Die Luftaufbereitungssysteme ALTO werden als einzelne Module (Filter, Regler, Öler, Filter/Regler) oder montierte Baugruppen mit Manometer und Winkelprofil für die Wandbefestigung angeboten.Sie sind mit Gewinden in den Größen G 1/8\ bis G 2 1/2\ erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TF 4
TF 5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchfluß bei 6 bar ΔP : 0.3 bar
(l/min)
IG BSPP

126.42 €

1 7 Arbeitstage 5000G 3/4

126.42 €

1 7 Arbeitstage 6500G 1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) +5 bis +50 Max. Betriebsdruck(Bar) 12 Filterung 25 µm
Werkstoff Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz Ausgestattet mit Manuellem Ablass

Technischer Support