Messing-Kugelhahn mit 2 zylindrischen Außengewinden, RSIM Serie

Messing-Kugelhahn mit 2 zylindrischen Außengewinden, RSIM Serie
Die Ventile sind unverzichtbare Komponenten zum Öffnen und Schließen eines Kreislaufs.An verschiedenen Stellen des Druckluftsystems positioniert, ermöglichen sie die Absperrung eines Teils des Netzes für Wartungsarbeiten, Werkzeugwechsel, Ablassvorgänge usw. ohne Unterbrechung des vorgeschalteten Versorgungskreises.
Die Produkte entsprechen den Spezifikationen der Abmessungen, Toleranzen und der Bezeichnungen für zylindrischen Gewinde.• Messingventil, 1/4 Umdrehung, voller Durchgang (RSI):
• Kugelhahn mit Flügelgriff
• Druckentlastungsventil
• Verschließbarer Edelstahlhahn
• Doppelventil
• Kleinventil
• Programmierbares Ventil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RSIM 17
RSIM 21
RSIM 27
RSIM 34
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
BSPP Außengewinde

10.38 €

1 7 Arbeitstage G 3/8

10.88 €

1 7 Arbeitstage G 1/2

15.83 €

1 7 Arbeitstage G 3/4

21.90 €

1 7 Arbeitstage G 1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(Bar) 40

Technischer Support