Kugelhahn - PPS1 RSI Serie

Kugelhahn - PPS1 RSI Serie
Unser Sortiment Prevost Piping System - PPS: 100 % Aluminium, Aluminiumrohre und Fittings, kompakt, leicht und beständig. Die Produkte sind TÜV-geprüft und zertifiziert - sie erfüllen die QUALICOAT-Anforderungen, die REACH-Norm und die Norm für die Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (EN 13501-1).
Das Sortiment Prevost Piping System garantiert:• stets saubere Luft bei hoher Luftqualität
• perfekte Dichtheit und optimierter Durchsatz
• einen maximaler Betriebsdruck von 16 bar
Die Arbeitsplätze werden optimal versorgt, sind zugänglich und ergonomisch
Die Anlage ist langlebig und lässt sich einfach weiterentwickeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPS1 RSI16
PPS1 RSI20
PPS1 RSI25
PPS1 RSI32
PPS1 RSI40
PPS1 RSI50
PPS1 RSI63
PPS1 RSI100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Rohr mit Außen-Ø
(mm)

22.95 €

1 7 Arbeitstage 16

25.93 €

1 7 Arbeitstage 20

35.77 €

1 7 Arbeitstage 25

52.95 €

1 7 Arbeitstage 32

84.75 €

1 7 Arbeitstage 40

129.25 €

1 7 Arbeitstage 50

-

1 7 Arbeitstage 63

374.73 €

1 6 Arbeitstage 100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -20 bis +80 Technologie PPS Grip Concept Werkstoff Druckluftleitung und Kupplung: alu.
Betriebsdruck 0 bis 16 bar Vakuumfestigkeit -0,98 bar (Vakuum 98%) Vorteile Ausbaufähiges System
Erfüllt die Normen PED REACH

Technischer Support