RSIF - Kugelhahn mit einseitigem zylindrischem IG, RSIF Serie

RSIF - Kugelhahn mit einseitigem zylindrischem IG, RSIF Serie
Unser Sortiment Prevost Piping System - PPS: 100 % Aluminium, Aluminiumrohre und Fittings, kompakt, leicht und beständig. Die Produkte sind TÜV-geprüft und zertifiziert - sie erfüllen die QUALICOAT-Anforderungen, die REACH-Norm und die Norm für die Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (EN 13501-1).
Das Sortiment Prevost Piping System garantiert:• stets saubere Luft bei hoher Luftqualität
• perfekte Dichtheit und optimierter Durchsatz
• einen maximaler Betriebsdruck von 16 bar
Die Arbeitsplätze werden optimal versorgt, sind zugänglich und ergonomisch
Die Anlage ist langlebig und lässt sich einfach weiterentwickeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPS1 RSIF1612
PPS1 RSIF2012
PPS1 RSIF2527
PPS1 RSIF3234
PPS1 RSIF4042
PPS1 RSIF5049
PPS1 RSIFAL6360
PPS1 RSIFAL8076
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
BSPP Innengewinde Für Rohr mit Außen-Ø
(mm)

18.62 €

1 7 Arbeitstage G 1/216

19.83 €

1 7 Arbeitstage G 1/220

27.32 €

1 7 Arbeitstage G 3/425

41.32 €

1 7 Arbeitstage G 132

65.42 €

1 7 Arbeitstage G 1 1/440

102.67 €

1 7 Arbeitstage G 1 1/250

152.02 €

1 6 Arbeitstage G 263

-

1 auf Anfrage G 2 1/280

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -20 bis +80 Technologie PPS Grip Concept Werkstoff Druckluftleitung und Kupplung: alu.
Betriebsdruck 0 bis 16 bar Vakuumfestigkeit -0,98 bar (Vakuum 98%) Vorteile Ausbaufähiges System
Erfüllt die Normen PED REACH

Technischer Support