RSIM - Kugelhahn mit einseitigem konischem AG PN 40, RSIM Serie

RSIM - Kugelhahn mit einseitigem konischem AG PN 40, RSIM Serie
Unser Sortiment Prevost Piping System - PPS: 100 % Aluminium, Aluminiumrohre und Fittings, kompakt, leicht und beständig. Die Produkte sind TÜV-geprüft und zertifiziert - sie erfüllen die QUALICOAT-Anforderungen, die REACH-Norm und die Norm für die Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (EN 13501-1).
Das Sortiment Prevost Piping System garantiert:• stets saubere Luft bei hoher Luftqualität
• perfekte Dichtheit und optimierter Durchsatz
• einen maximaler Betriebsdruck von 16 bar
Die Arbeitsplätze werden optimal versorgt, sind zugänglich und ergonomisch
Die Anlage ist langlebig und lässt sich einfach weiterentwickeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPS1 RSIM1612
PPS1 RSIM2012
PPS1 RSIM2527
PPS1 RSIM3234
PPS1 RSIM4042
PPS1 RSIM5049
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPT Für Rohr mit Außen-Ø
(mm)

19.37 €

1 7 Arbeitstage R 1/216

20.47 €

1 7 Arbeitstage R 1/220

27.90 €

1 7 Arbeitstage R 3/425

41.72 €

1 7 Arbeitstage R 132

68.55 €

1 7 Arbeitstage R 1 1/440

104.60 €

1 7 Arbeitstage R 1 1/250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -20 bis +80 Technologie PPS Grip Concept Werkstoff Druckluftleitung und Kupplung: alu.
Betriebsdruck 0 bis 16 bar Vakuumfestigkeit -0,98 bar (Vakuum 98%) Vorteile Ausbaufähiges System
Erfüllt die Normen PED REACH

Technischer Support