ALTO 2 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler und Wandbefestigungsset

ALTO 2 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler und Wandbefestigungsset
Die Druckluftaufbereitung ist eine Notwendigkeit, um Pneumatikwerkzeuge zu erhalten, Qualitätsarbeit zu erzielen und die Wartungskosten zu senken.Durch eine staub-, öl- und wasserfreie Luft sorgen die ALTO-Systeme für Betriebseffizienz und Langlebigkeit der Pneumatikgeräte und -werkzeuge.

Die Luftaufbereitungssysteme ALTO werden als einzelne Module (Filter, Regler, Öler, Filter/Regler) oder montierte Baugruppen mit Manometer und Winkelprofil für die Wandbefestigung angeboten.Sie sind mit Gewinden in den Größen G 1/8\ bis G 2 1/2\ erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KTB SM2

Teilenummer
KTB SM2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

105.23 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Filterung(μm) 25 Temperatur(°C) +5 bis +50 Werkstoff Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz
Ausgestattet mit Manuellem Ablass Max. Betriebsdruck(bar) 12 Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bar)(l/min) 1250
IG (BSPP) G 3/8

Sie befinden sich auf der Seite für ALTO 2 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler und Wandbefestigungsset, die Teilenummer ist KTB SM2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KTB SM2.

Technischer Support