Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DGO 1315OIL |
DGO 1320OIL |
DMO 1310OIL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (kg) | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
811.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 15 | ||
890.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26,5 | 20 | ||
619.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 10 |
Loading...
Werkstoff | Stahlgehäuse pulverbeschichtet | Ausgestattet mit | Fester Halterung | Innen-Ø/Außen-Ø(mm) | 13 x 19 |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | Schlaucheinrastung mit Sperrraste | Ausgang mit AG BSPP | G 1/2 | Drehbarer Eingang mit AG BSPP | G 1/2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(kg)
Länge(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften