Serie DMO - DGO - Ohne Schlauch - Edelstahl 304 für Niederdruck

Serie DMO - DGO - Ohne Schlauch - Edelstahl 304 für Niederdruck
Der automatische Schlauchaufroller ist ein unverzichtbares Ausstattungselement am Arbeitsplatz.Die Systeme sorgen für Zeitgewinn, Sicherheit und Komfort beim Einsatz von Verteilungsschläuchen.
Verteilte Fluide: Druckluft, Kaltwasser, Heißwasser, Hoch- und Niederdruck, Öle, Fette, Sauerstoff und Acetylen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DGO NI
DMO NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)
Fassungsvermögen (Außen-Ø des Schlauch)
(mm)

1,059.67 €

1 6 Arbeitstage 2020

774.37 €

1 6 Arbeitstage 1515

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausgestattet mit Fester Halterung Technologie Schlaucheinrastung mit Sperrraste Werkstoff Gehäuse Edelstahl AISI 304
Ausgang mit AG BSPP G 1/2 Fassungsvermögen(m) G 1/2 Anwendungen 20

Technischer Support