Geteilte Klemmringe - Ausführung GR, Stahl brüniert (Teilenummern)

Geteilte Klemmringe - Ausführung GR, Stahl brüniert
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl C45 brüniert, Schraube Stahl 12.9.
Ausf. GR: Mit Auflagefläche, mit zwei Befestigungs-Gewindebohrungen in radialer Richtung.
Die Gewinde der Klemmschrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm
emperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62341000GR
62341200GR
62341400GR
62341500GR
62341600GR
62341800GR
62342000GR
62342200GR
62342500GR
62342800GR
62343000GR
62343200GR
62343500GR
62343800GR
62344000GR
62344500GR
62345000GR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser d1
(mm)
Gewindelänge t
(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf Rmax.
(mm)
Schrauben DIN 912 (Gewinde x Länge) h
(mm)
l
(mm)
Lochabstand Befestigungsbohrungen m
(mm)
Gewindegröße G
(mm)
Gewicht
(g)

10.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 289104-M 3 x 101214,58M 333

11.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 301112431,8M 4 x 1213158M 345

11.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 321114433,9M 4 x 1414159M 350

12.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3613155,539,4M 5 x 161519,512M 475

12.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3813165,539,4M 5 x 16162013M 483

12.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4013185,541,2M 5 x 16172112,5M 490

13.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4215205,546,4M 6 x 161821,514M 4109

13.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4615225,548,1M 6 x 162022,512M 4134

13.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4815255,550,8M 6 x 16212312,5M 4138

14.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5415287-M 6 x 1622,52918,5M 5174

15.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 561530758,6M 6 x 182428,518M 5179

15.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 581532758,6M 6 x 18252918M 5192

16.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 601535761,6M 6 x 18263020M 5193

17.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6615387-M 6 x 18273727M 5234

17.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6615407-M 6 x 18273727M 5229

22.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7619458,579,4M 8 x 253141,528M 6396

24.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8219508,584,2M 8 x 2534,543,529M 6447

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Brüniert Material Stahl (C45)

Technischer Support