Metall-Gummi-Schwingungsdämpfer MBM „Bubble Mount“

Metall-Gummi-Schwingungsdämpfer MBM „Bubble Mount“
  • Mengenrabatt
Werkstoff:Elastomer: Neopren (Chloropren-Kautschuk).
Metallteile: Stahl verzinkt.
Zur Isolation von Kleingeräten, elektronischen oder medizinischen Bauteilen und Steuerungen. Die Gummidämpfer dürfen hauptsächlich in vertikaler Richtung auf Druck belastet werden. Sie schützen sehr effektiv vor Schwingungen und Stößen.
• Gute Vibrations- und Stoßdämpfung.
• Niedrige Eigenfrequenz 8 bis 16 Hz.
• Kleine und leichte Bauform.
Temperaturbereich -30°C bis +80°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
68550640
68550641
68550642
68550643
68550644
68550680
68550681
68550682
68550683
68550684
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. zulässige Last
(N)
Farbe Bohrung B1
(mm)
Min. Belastung
(N)
Gewicht
(g)

6.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17,6Gelb4,36,85,0

6.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28,4Rot4,311,75,5

6.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 49,0Grün4,321,56,0

6.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 66,7blau4,326,46,5

6.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80,4milchweiss4,332,37,0

6.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17,6Gelb6,56,85,0

6.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28,4Rot6,511,75,5

6.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 49,0Grün6,521,56,0

6.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 66,7blau6,526,46,5

6.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80,4milchweiss6,532,37,0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Neopren / Stahl Oberfläche Verzinkt Bohrung B2(mm) 4
Einfederung bei Min. Belastung(mm) 1,35 Eigenfrequenz bei Min. Belastung(Hz) 16 Einfederung bei Max. Belastung(mm) 2,7
Eigenfrequenz bei Max. Belastung(Hz) 8

Technischer Support