Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
902-101 |
902-102 |
902-103 |
902-104 |
902-105 |
902-106 |
902-301 |
902-302 |
902-303 |
902-304 |
902-305 |
902-306 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Genauigkeit | Abmessungen L x B x H (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | Gemäß DIN 876; Genauigkeitgrad 3 : Feingehobelt | 300 x 300 x 85 | 15 | |||
485.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | Gemäß DIN 876; Genauigkeitgrad 3 : Feingehobelt | 400 x 400 x 90 | 35 | |||
590.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Gemäß DIN 876; Genauigkeitgrad 3 : Feingehobelt | 500 x 400 x 100 | 40 | |||
872.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | Gemäß DIN 876; Genauigkeitgrad 3 : Feingehobelt | 600 x 500 x 120 | 65 | |||
1,598.68 € | 1 | 60 Arbeitstage | Gemäß DIN 876; Genauigkeitgrad 3 : Feingehobelt | 800 x 500 x 140 | 95 | |||
2,747.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | Gemäß DIN 876; Genauigkeitgrad 3 : Feingehobelt | 1000 x 750 x 170 | 210 | |||
522.50 € | 1 | 60 Arbeitstage | Gemäß DIN 876; Genauigkeitgrad 1 : Feingeschabt | 300 x 300 x 85 | 15 | |||
1,058.75 € | 1 | 60 Arbeitstage | Gemäß DIN 876; Genauigkeitgrad 1 : Feingeschabt | 400 x 400 x 90 | 35 | |||
973.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | Gemäß DIN 876; Genauigkeitgrad 1 : Feingeschabt | 500 x 400 x 100 | 40 | |||
1,417.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | Gemäß DIN 876; Genauigkeitgrad 1 : Feingeschabt | 600 x 500 x 120 | 65 | |||
2,520.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Gemäß DIN 876; Genauigkeitgrad 1 : Feingeschabt | 800 x 500 x 140 | 95 | |||
4,310.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Gemäß DIN 876; Genauigkeitgrad 1 : Feingeschabt | 1000 x 750 x 170 | 210 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Genauigkeit
Abmessungen L x B x H(mm)
Gewicht(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften