Bürstenelement für rollenschienen / kunststoff (10448)

Bürstenelement für rollenschienen / kunststoff (10448)
· Einfache und schnelle Montage

· Geeignet für kratzempfindliche Güter

· Flexible Bewegungen in zwei Dimensionen

· Kompatibel mit Typ B und Typ I

· Werkzeuglose Bestückung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10448-04-15

Teilenummer
10448-04-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.87 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grundkörper Schwarz Ausführung 1 Für rollenschienen Material Grundkörper Kunststoff
Benennung Bürstenelement Tragkraft(N) 100 RoHS Ja
Gewicht (ERP)(kg) 0.0144

Sie befinden sich auf der Seite für Bürstenelement für rollenschienen / kunststoff (10448), die Teilenummer ist 10448-04-15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10448-04-15.

Technischer Support