Linearkugellager mit rundflanschoppellager, doppellager (21520)

Linearkugellager mit rundflanschoppellager, doppellager (21520)
· Einbaufertig

· Mit Doppellager

· Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung

· Präzise Führung bei hoher Tragzahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21520-0802
21520-1202
21520-1602
21520-2002
21520-2502
21520-3002
21520-4002
21520-5002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D4 D5 D1=Schaftdurchmesser D2=Flanschdurchmesser D3 D=Innendurchmesser T Tragzahlen dynamisch
(N)
Tragzahlen statisch
(N)
L=Länge L1 Gewicht (ERP)
(kg)

64.31 €

1 4 Arbeitstage 3.4616322483.14218044650.0524

63.00 €

1 4 Arbeitstage 4.57.5224232124.165712006160.1114

76.48 €

1 4 Arbeitstage 4.57.5264636164.1123023506860.1415

88.93 €

1 4 Arbeitstage 5.59325443205.1140027508080.2569

128.08 €

1 4 Arbeitstage 5.59406251255.11560314011280.4970

145.34 €

1 4 Arbeitstage 6.611477662306.124905490123100.6700

159.67 €

1 4 Arbeitstage 914629880408.134308040151131.6770

186.93 €

1 4 Arbeitstage 9147511294508.1608015900192132.5520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Stahl Material Grundkörper Stahl Benennung Linearkugellager
Ausführung 2 Doppellager RoHS nein

Technischer Support