Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10908-20-3008
ESD elektrostatisch entladend | Ja | Benennung | Schelle | Material Grundkörper | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Profil | Ø30 | Ausführung 2 | Typ I | RoHS | Ja |
PL Edelstahl | Nein | Gewicht (ERP)(kg) | 0.0748 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schelle / Typ I / stahl (10908), die Teilenummer ist 10908-20-3008.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10908-20-3008.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften