Aufnahmebolzen ähnlich DIN 6321 form B zylindrisch / keramik blau geschliffen (02020)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02020-01-20307
02020-01-20312
02020-01-20410
02020-01-20416
02020-01-20610
02020-01-20618
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Außendurchmesser D2=Bolzendurchmesser H2 H3 H=Höhe H1 Gewicht in kg (ERP)
(kg)

110.01 €

1 4 Arbeitstage 340.63760.0008

115.93 €

1 4 Arbeitstage 340.631260.0009

120.67 €

1 4 Arbeitstage 460.941090.0022

137.23 €

1 4 Arbeitstage 460.941690.0026

123.03 €

1 4 Arbeitstage 681.251090.0041

146.69 €

1 4 Arbeitstage 681.251890.0054

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grundkörper blau Form B Material Grundkörper Keramik
Benennung Aufnahmebolzen Befestigungsart Passdurchmesser Oberfläche Grundkörper geschliffen
Auflageform rund Ausführung 1 zylindrisch DIN ähnlich DIN 6321
RoHS ja

Technischer Support