Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
42220-30-168381025 |
42220-30-268381025 |
42220-30-368381025 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | Form-Typ | Gewicht in kg (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | Zentrierbolzen | 0.6277 | ||
256.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | Ausgleichsbolzen | 0.6251 | ||
215.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | C | Spannbolzen | 0.6277 |
Loading...
Material Grundkörper | Einsatzstahl | Benennung | Spannbolzen | Oberfläche Grundkörper | brüniert |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | UNILOCK | D2 | 37 | Größe | SYSTEMGRÖßE 138MM |
D3 | 25 | H | 9.5 | T | 24.5 |
D=Aufnahme | 38 | D1=Durchmesser | 25 | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Form-Typ
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften