Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02020-01-40307 |
02020-01-40312 |
02020-01-40410 |
02020-01-40416 |
02020-01-40610 |
02020-01-40618 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Außendurchmesser | D2=Bolzendurchmesser | H2 | H3 | H=Höhe | H1 | B | SW=Schlüsselweite | Gewicht in kg (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 4 | 0.6 | 3 | 7 | 6 | 1.2 | 2.4 | 0.0006 | ||
154.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 4 | 0.6 | 3 | 12 | 6 | 1.2 | 2.4 | 0.0008 | ||
153.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 6 | 0.9 | 4 | 10 | 9 | 1.6 | 3.2 | 0.0020 | ||
186.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 6 | 0.9 | 4 | 16 | 9 | 1.6 | 3.2 | 0.0024 | ||
153.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 8 | 1.2 | 5 | 10 | 9 | 2 | 4.5 | 0.0037 | ||
181.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 8 | 1.2 | 5 | 18 | 9 | 2 | 4.5 | 0.0047 |
Loading...
Farbe Grundkörper | blau | Form | D | Material Grundkörper | Keramik |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Aufnahmebolzen | Befestigungsart | Passdurchmesser | Oberfläche Grundkörper | geschliffen |
Auflageform | rund | Ausführung 1 | abgeflacht | DIN | ähnlich DIN 6321 |
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Außendurchmesser
D2=Bolzendurchmesser
H2
H3
H=Höhe
H1
B
SW=Schlüsselweite
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften