Aufnahmebuchsen für Kugeltragbolzen, Edelstahl (07784)

Aufnahmebuchsen für Kugeltragbolzen, Edelstahl (07784)
· Sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen

· Prozesssicherer Einbau in unterschiedlichen Trägermaterialien

· Korrosionsbeständig

· Verschleißarm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07784-1015
07784-1215
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Gewinde D2=Außendurchmesser
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
Anzieh- drehmoment
(Nm)
Passend zu Gewicht (ERP)
(kg)

43.13 €

1 4 Arbeitstage 10M20x2.52922263607782-2810X150.0699

45.73 €

1 4 Arbeitstage 12M22x2.53728305007782-2812X150.0867

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Benennung Aufnahmebuchse Ausführung 1 Für kugeltragbolzen
D3(mm) 34.8 L1(mm) 15 RoHS Ja
PL Edelstahl Ja

Technischer Support