Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
08600-01 |
08600-02 |
08600-03 |
08600-05 |
08600-06 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2 | D1 | Passend zu Bohrspanner Größe | L5 | L | D9=Gewinde | L4 | D8 | Gewicht in kg (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 14 | 1 | 10 | 60 | M10x1 | 22 | 22 | 0.1734 | ||
253.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 16 | 2 + 2S | 12 | 60 | M14x1.5 | 28 | 25 | 0.1500 | ||
311.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 20 | 3 + 3S + 4 | 14.5 | 60 | M14x1.5 | 32 | 30 | 0.6646 | ||
345.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 24 | 5 | 18 | 60 | M20x1.5 | 43 | 40 | 0.6000 | ||
456.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 26 | 6 | 22 | 70 | M20x1.5 | 46 | 40 | 0.6500 |
Loading...
Material Grundkörper | Einsatzstahl | Benennung | Verlängerungssäule | Ausführung 2 | kurze Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Lieferung paarweise | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.7139 | Oberfläche Grundkörper | gehärtet und brüniert |
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D2
D1
Passend zu Bohrspanner Größe
L5
L
D9=Gewinde
L4
D8
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften