Distanzbolzen / vergütungsstahl (04270)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04270-08
04270-10
04270-12
04270-14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2 L=Länge SW D=Gewinde S L1 S1 D1 Gewicht in kg (ERP)
(kg)

19.00 €

1 4 Arbeitstage 88013M846011130.0357

25.75 €

1 4 Arbeitstage 1010017M1057713170.0701

30.33 €

1 4 Arbeitstage 1212519M1269715190.1187

44.17 €

1 4 Arbeitstage 1416022M14712917220.2012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Distanzbolzen RoHS ja

Technischer Support