Federndes druckstück standard federkraft / mit gewindesicherung / stahl / Komp:Kugel aus stahl (03031)

Federndes druckstück standard federkraft / mit gewindesicherung / stahl / Komp:Kugel aus stahl (03031)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Kugel gehärtet

· mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03031-03
03031-04
03031-05
03031-06
03031-08
03031-10
03031-12
03031-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
D=Gewinde Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
L=Länge Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Einschraubdrehmoment ca.
(Nm)
Ausschraubdrehmoment ca.
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

3.24 €

1 4 Arbeitstage 0.41.541.5M31.5930.10.070.0003

2.80 €

1 4 Arbeitstage 0.82.552M4410100.180.120.0005

2.76 €

1 4 Arbeitstage 0.9362.5M5614110.120.080.0011

2.64 €

1 4 Arbeitstage 13.573M6915130.440.210.0017

3.20 €

1 4 Arbeitstage 1.5584M81518301.10.380.0036

3.48 €

1 4 Arbeitstage 2695M102023401.30.60.0077

5.92 €

1 4 Arbeitstage 2.58106M1230265521.30.0118

8.45 €

1 4 Arbeitstage 3.510148M1665331253.930.0301

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Kugel aus Stahl Form Druckstück Kugel Material Druckstück Stahl
Mitnahmeprofil Innensechskant Material Grundkörper Stahl Benennung Federndes Druckstück
Ausführung 1 mit Gewindesicherung Federkraft Standard RoHS ja

Technischer Support