Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
83000-10-010X5000
L=Gehäuselänge(mm) | 30 | Strom I max.(mA) | 200 | Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt | 3 x 0.14 mm² |
---|---|---|---|---|---|
P=Kabellänge(mm) | 5000 | Schaltabstand Sn(mm) | 1.5 | Werkstoff aktive Fläche | PBT |
Schaltfrequenz f(Hz) | 3000 | Anschlussart | PUR-Kabel | Form | A |
Ausführung 1 | Induktiv | Ausführung 2 | Mit gewinde | Material Komponente | Kunststoff |
Material Grundkörper | Edelstahl | Benennung | Induktiver nährungsschalter | G=Gewinde | M8x1 |
RoHS | Ja | Gewicht (ERP)(kg) | 0.0716 |
Sie befinden sich auf der Seite für Nährungsschalter induktiv / mit gewinde / form A (83000), die Teilenummer ist 83000-10-010X5000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 83000-10-010X5000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften