Stirnzahnrad gerade / form B ohne nabe / modul 1.5 verzahnung gefräst / stahl (22400)

Stirnzahnrad gerade / form B ohne nabe / modul 1.5 verzahnung gefräst / stahl (22400)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik

· Bohrung kann nachträglich bearbeitet werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22400-0215170072
22400-0215170075
22400-0215170076
22400-0215170080
22400-0215170085
22400-0215170090
22400-0215170095
22400-0215170100
22400-0215170110
22400-0215170114
22400-0215170120
22400-0215170127
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Teilkreisdurchmesser N=Zähnezahl D Gewicht (ERP)
(kg)

57.35 €

1 4 Arbeitstage 108721111.1900

60.51 €

1 4 Arbeitstage 112.575115.51.3000

55.92 €

1 4 Arbeitstage 114761171.3300

62.16 €

1 4 Arbeitstage 120801231.4800

69.33 €

1 4 Arbeitstage 127.585130.51.6700

76.01 €

1 4 Arbeitstage 135901381.8800

72.91 €

1 4 Arbeitstage 142.595145.52.0900

81.12 €

1 4 Arbeitstage 1501001532.3200

85.06 €

1 4 Arbeitstage 1651101682.8200

90.78 €

1 4 Arbeitstage 1711141743.0300

100.17 €

1 4 Arbeitstage 1801201833.3600

108.32 €

1 4 Arbeitstage 190.5127193.53.7700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D2 max. 20 Modul 1.5 B=Breite 17
Form B Ausführung 1 gerade Material Grundkörper Stahl
Benennung Stirnzahnrad Oberfläche Grundkörper blank Form-Typ ohne Nabe
RoHS ja

Technischer Support