Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Teilkreisdurchmesser | N=Zähnezahl | D | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 72 | 72 | 74 | 0.4600 | ||
29.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 75 | 77 | 0.5100 | ||
29.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 76 | 76 | 78 | 0.5200 | ||
29.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 80 | 82 | 0.5800 | ||
32.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 85 | 87 | 0.6500 | ||
33.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 90 | 92 | 0.7300 | ||
36.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 95 | 97 | 0.8200 | ||
39.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 100 | 102 | 0.9100 | ||
44.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 110 | 112 | 1.1000 | ||
47.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 114 | 114 | 116 | 1.1900 | ||
49.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 120 | 122 | 1.3200 | ||
53.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 127 | 127 | 129 | 1.4700 |
Loading...
D2 max. | 12 | Modul | 1 | B=Breite | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | Ausführung 1 | gerade | Material Grundkörper | Stahl |
Benennung | Stirnzahnrad | Oberfläche Grundkörper | blank | Form-Typ | ohne Nabe |
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Teilkreisdurchmesser
N=Zähnezahl
D
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften