Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | D2 | L | N=Zähnezahl | D1=Teilkreisdurchmesser | D3 max. | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 58 | 31 | 65 | 8 | 49.78 | 16 | 0.4815 | ||
19.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63.9 | 37 | 65 | 9 | 55.7 | 16 | 0.6693 | ||
23.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 69.8 | 42 | 65 | 10 | 61.64 | 16 | 0.8845 | ||
25.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75.8 | 47 | 70 | 11 | 67.61 | 20 | 1.1050 | ||
28.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 81.8 | 53 | 70 | 12 | 73.6 | 20 | 1.3900 | ||
32.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 87.8 | 59 | 70 | 13 | 79.59 | 20 | 1.7200 | ||
37.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 93.8 | 65 | 70 | 14 | 85.61 | 20 | 2.0800 | ||
39.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 99.8 | 71 | 70 | 15 | 91.63 | 20 | 2.4700 | ||
43.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105.8 | 77 | 70 | 16 | 97.65 | 20 | 2.8900 | ||
49.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 111.9 | 83 | 70 | 17 | 103.67 | 20 | 3.3400 | ||
57.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 117.9 | 89 | 70 | 18 | 109.71 | 20 | 3.8300 | ||
62.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 123.9 | 95 | 70 | 19 | 115.75 | 20 | 4.3500 | ||
66.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 100 | 70 | 20 | 121.78 | 20 | 4.8500 | ||
73.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 136 | 100 | 70 | 21 | 127.82 | 20 | 5.2900 | ||
80.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 142 | 100 | 70 | 22 | 133.86 | 20 | 5.7300 | ||
87.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 148.1 | 110 | 70 | 23 | 139.9 | 20 | 6.4300 | ||
94.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 154.1 | 110 | 70 | 24 | 145.94 | 20 | 6.9600 | ||
102.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160.2 | 120 | 70 | 25 | 152 | 20 | 7.7700 | ||
108.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 166.2 | 120 | 70 | 26 | 158.04 | 20 | 8.2900 | ||
115.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 172.3 | 120 | 70 | 27 | 164.09 | 20 | 8.8100 | ||
122.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 178.3 | 120 | 70 | 28 | 170.13 | 20 | 9.3500 | ||
129.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 184.4 | 120 | 70 | 29 | 176.19 | 20 | 9.9600 | ||
136.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 190.4 | 120 | 70 | 30 | 182.25 | 20 | 10.5900 | ||
147.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 196.5 | 130 | 70 | 31 | 188.31 | 25 | 11.4300 | ||
156.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 202.5 | 130 | 70 | 32 | 194.35 | 25 | 12.1600 | ||
164.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 208.6 | 130 | 70 | 33 | 200.4 | 25 | 12.9200 | ||
171.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 214.6 | 130 | 70 | 34 | 206.46 | 25 | 13.3200 | ||
180.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 220.7 | 130 | 70 | 35 | 212.52 | 25 | 14.2500 | ||
188.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 226.8 | 130 | 70 | 36 | 218.58 | 25 | 15.0800 | ||
197.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 232.8 | 130 | 70 | 37 | 224.64 | 25 | 15.7500 | ||
207.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 238.9 | 130 | 70 | 38 | 230.69 | 25 | 16.5700 | ||
217.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 244.9 | 130 | 70 | 39 | 236.75 | 25 | 17.3300 | ||
227.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 251 | 130 | 70 | 40 | 242.81 | 25 | 18.2800 | ||
307.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 283.2 | 140 | 72 | 45 | 273.1 | 25 | 23.4600 | ||
370.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 313.5 | 140 | 72 | 50 | 303.39 | 25 | 28.7300 | ||
484.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 355.9 | 140 | 75 | 57 | 345.81 | 30 | 37.1600 | ||
523.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 374.1 | 140 | 75 | 60 | 363.99 | 30 | 41.0100 | ||
916.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 471.1 | 150 | 75 | 76 | 460.99 | 30 | 65.4100 | ||
1,415.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 586.2 | 150 | 75 | 95 | 576.17 | 30 | 101.3700 |
Loading...
B1 | 10.8 | R | 19 | B3 | 49.8 |
---|---|---|---|---|---|
C | 2 | ISO-Nr. | 12 B-3 | Ausführung 2 | vorgebohrt |
Ausführung 1 | 3-fach | Material Grundkörper | Stahl | Benennung | Kettenrad |
Teilung Zoll (PxB1) | 3/4 x 7/16 | Teilung(mm) | 19.05 x 11.68 | Oberfläche Grundkörper | blank |
DIN ISO | DIN ISO 606 | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
D2
L
N=Zähnezahl
D1=Teilkreisdurchmesser
D3 max.
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften