Hersteller-Teilenummer: 06276-12-125121
Marke: NORELEM
Preis: 51.60 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Außendurchmesser: 125 Ø
Farbe Grundkörper: schwarz
A: 42 mm
D2=Befestigungsbohrung: 12 mm
D3: 31 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
06276-12-125121
Teilenummer
|
---|
06276-12-125121 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Farbe Grundkörper | A (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | L1 (mm) | H | L | L2 | L3=Höhe | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | schwarz | 42 | 12 | 31 | 19.9 | M6 | 20 | 18 | 17.6 | 105 | 56 | 49 | 0.4361 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | pulverbeschichtet | Material Stahlteile | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | E | Form-Typ | mit Passbohrung | Griff | Zylindergriff, umlegbar |
Form-Typ | mit Passbohrung | Benennung | 2-Speichenhandrad | Produkttyp | Griff umlegbar |
RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Sie befinden sich auf der Seite für 2-speichenhandrad / form E mit passbohrung / aluminium (06276-12), die Teilenummer ist 06276-12-125121.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06276-12-125121.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Farbe Grundkörper
A(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
L1(mm)
H
L
L2
L3=Höhe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
06276-12-125122 |
06276-12-125141 |
06276-12-125142 |
06276-12-160141 |
06276-12-160142 |
06276-12-160161 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Außendurchmesser (Ø) | Farbe Grundkörper | A (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | L1 (mm) | H | L | L2 | L3=Höhe | Gewicht (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | silber | 42 | 12 | 31 | 19.9 | M6 | 20 | 18 | 17.6 | 105 | 56 | 49 | 0.4355 | ||
51.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | schwarz | 42 | 14 | 31 | 19.9 | M6 | 20 | 18 | 17.6 | 105 | 56 | 49 | 0.4355 | ||
51.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | silber | 42 | 14 | 31 | 19.9 | M6 | 20 | 18 | 17.6 | 105 | 56 | 49 | 0.4355 | ||
63.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | schwarz | 55 | 14 | 36 | 26 | M8 | 26 | 20 | 17.8 | 137 | 80 | 57 | 0.8800 | ||
63.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | silber | 55 | 14 | 36 | 26 | M8 | 26 | 20 | 17.8 | 137 | 80 | 57 | 0.8800 | ||
63.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | schwarz | 55 | 16 | 36 | 26 | M8 | 26 | 20 | 17.8 | 137 | 80 | 57 | 0.8800 |