Handrad / form A mit passbohrung und querbohrung / aluminium / mit zylindergriff umlegbar (06278) (06278-02-1001026)

Handrad / form A mit passbohrung und querbohrung / aluminium / mit zylindergriff umlegbar (06278) 06278-02-1001026

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 06278-02-1001026

Marke: NORELEM

Preis: 48.18

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Außendurchmesser: 100 Ø

Farbe Grundkörper: silber

A: 33 mm

D2=Befestigungsbohrung: 10 mm

D3: 28 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

06278-02-1001026

Teilenummer
06278-02-1001026
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Grundkörper A
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
L1
(mm)
H H2 L L2 L3=Höhe Gewicht (ERP)
(kg)

48.18 €

1 4 Arbeitstage 100silber33102816M5161717.45.592.547.5450.3600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Aluminium Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet Material Komponente Thermoplast
Material Stahlteile Stahl Form A Form-Typ Passbohrung mit Querbohrung
Griff Zylindergriff, umlegbar D7(mm) M6 Form-Typ Passbohrung mit Querbohrung
Benennung Handrad Produkttyp Griff umlegbar RoHS ja
PL Edelstahl nein

Sie befinden sich auf der Seite für Handrad / form A mit passbohrung und querbohrung / aluminium / mit zylindergriff umlegbar (06278), die Teilenummer ist 06278-02-1001026.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06278-02-1001026.

Produktvarianten

Teilenummer
06278-02-1001016
06278-02-1001216
06278-02-1001226
06278-02-1251216
06278-02-1251226
06278-02-1251416
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Grundkörper A
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
L1
(mm)
H H2 L L2 L3=Höhe Gewicht (ERP)
(kg)

48.18 €

1 4 Arbeitstage 100schwarz33102816M5161717.45.592.547.5450.3600

48.18 €

1 4 Arbeitstage 100schwarz33122816M5161717.46.592.547.5450.3600

48.18 €

1 4 Arbeitstage 100silber33122816M5161717.46.592.547.5450.3600

51.65 €

1 4 Arbeitstage 125schwarz42123119.9M6201818.36.5105.556.5490.5780

51.65 €

1 4 Arbeitstage 125silber42123119.9M6201818.36.5105.556.5490.5780

51.65 €

1 4 Arbeitstage 125schwarz42143119.9M6201818.36.5105.556.5490.5780

Technischer Support