Hersteller-Teilenummer: 06276-10-1251416
Marke: NORELEM
Preis: 23.87 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Außendurchmesser: 125 Ø
Farbe Grundkörper: schwarz
D2=Befestigungsbohrung: 14 mm
D3: 31 mm
L1: 18 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
06276-10-1251416
Teilenummer
|
---|
06276-10-1251416 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Farbe Grundkörper | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | H | H2 | L3=Höhe | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | schwarz | 14 | 31 | 18 | 17.6 | 6.5 | 36 | 0.2320 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | pulverbeschichtet | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | Passbohrung mit Querbohrung | Griff | ohne Griff | D7(mm) | M6 |
Form-Typ | Passbohrung mit Querbohrung | Benennung | 2-Speichenhandrad | Produkttyp | ohne Griff |
RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Sie befinden sich auf der Seite für 2-speichenhandrad / form A mit passbohrung und querbohrung / aluminium / ohne Griff (06276), die Teilenummer ist 06276-10-1251416.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06276-10-1251416.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Farbe Grundkörper
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
L1(mm)
H
H2
L3=Höhe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
06276-10-1251216 |
06276-10-1251226 |
06276-10-1251426 |
06276-10-1601416 |
06276-10-1601426 |
06276-10-1601616 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Außendurchmesser (Ø) | Farbe Grundkörper | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | H | H2 | L3=Höhe | Gewicht (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | schwarz | 12 | 31 | 18 | 17.6 | 6.5 | 36 | 0.2320 | ||
23.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | silber | 12 | 31 | 18 | 17.6 | 6.5 | 36 | 0.2320 | ||
23.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | silber | 14 | 31 | 18 | 17.6 | 6.5 | 36 | 0.2320 | ||
28.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | schwarz | 14 | 36 | 20 | 19.4 | 6.5 | 40 | 0.4240 | ||
28.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | silber | 14 | 36 | 20 | 19.4 | 6.5 | 40 | 0.4240 | ||
28.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | schwarz | 16 | 36 | 20 | 19.4 | 8 | 40 | 0.4240 |