2-speichenhandrad / form B passbohrung mit nut / mit querbohrung / aluminium / ohne Griff (06276) (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06276-10-125121046
06276-10-125122046
06276-10-125141056
06276-10-125142056
06276-10-160141056
06276-10-160142056
06276-10-160161056
06276-10-160162056
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Grundkörper D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
H H2 L3=Höhe T B3 Gewicht (ERP)
(kg)

26.28 €

1 4 Arbeitstage 125schwarz12311817.66.53613.840.2320

26.28 €

1 4 Arbeitstage 125silber12311817.66.53613.840.2320

26.28 €

1 4 Arbeitstage 125schwarz14311817.66.53616.350.2320

26.28 €

1 4 Arbeitstage 125silber14311817.66.53616.350.2320

31.02 €

1 4 Arbeitstage 160schwarz14362019.46.54016.350.4240

31.02 €

1 4 Arbeitstage 160silber14362019.46.54016.350.4240

31.02 €

1 4 Arbeitstage 160schwarz16362019.484018.350.4240

31.02 €

1 4 Arbeitstage 160silber16362019.484018.350.4240

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Aluminium Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet Form B
Form-Typ Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung Griff ohne Griff D7(mm) M6
Form-Typ Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung Benennung 2-Speichenhandrad Produkttyp ohne Griff
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support