Scheibenhandräder ohne griff / buchse edelstahl / form E / mit passbohrung / inch (06288)

Scheibenhandräder ohne griff / buchse edelstahl / form E / mit passbohrung / inch (06288)
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Form E: mit Passbohrung

· Nabe aus Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06288-3100XCM
06288-3125XCO
06288-3140XCP
06288-3160XCQ
06288-3160XCR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Größe D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D8
(mm)
L1
(mm)
D8 L2 L3=Höhe Gewicht (ERP)
(kg)

49.46 €

1 4 Arbeitstage 10010.2522202929.52919390.2008

54.43 €

1 4 Arbeitstage 12520.375262134343424460.3668

60.73 €

1 4 Arbeitstage 14030.530253938.53927520.5221

77.18 €

1 4 Arbeitstage 16040.62533304341.34330.1570.7290

77.18 €

1 4 Arbeitstage 16040.7533304341.34330.1570.7289

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Duroplast Material Komponente Edelstahl Ausführung 1 Passbohrung
Form E H2 8 Benennung Scheibenhandrad
Produkttyp ohne Griff RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support