• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

BN-Kappe (Innendurchmesser BN-Düse: 40 dediziert, schwarz)【5 Stk. pro Packung】

BN-Kappe (Innendurchmesser BN-Düse: 40 dediziert, schwarz)
  • Mengenrabatt

By using in combination with the BN nozzle (inner diameter: 40), foreign material is prevented from penetrating inside a piece of equipment, panel or piping, without requiring a through hole. The product is black.

[Features]
· Uses a flame retardant Nylon resin that does not contain toxic substances and that holds superior heat, impact, abrasion, oil, chemical, and tracking resistance characteristics in good balance.
▪ Both ends of the inner surface of the BN nozzle are chamfered to prevent scratches from appearing on the surface of objects which are inserted into it.
▪ BN nozzle is a one touch screw with threads only.
The BN cap and BN nozzle can be fitted and installed using a one touch push.
・The internal diameter of the nozzle lines up a wide range of sizes from a small opening diameter up to a large opening diameter ⌀8–⌀120.
Black and white are available, so it can be combined with any material.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BN40SC

Teilenummer
BN40SC
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?

11.02 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Nylon Innendurchmesser(mm) 40 Form Kappe
Farbe Schwarz Außendurchmesser φ(mm) 47 Anzahl mit Packungen(Stück) 5

Sie befinden sich auf der Seite für BN-Kappe (Innendurchmesser BN-Düse: 40 dediziert, schwarz), die Teilenummer ist BN40SC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BN40SC.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support