• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

BN-Kappe (Innendurchmesser BN-Düse: 50 dediziert, weiß)【5 Stk. pro Packung】

BN-Kappe (Innendurchmesser BN-Düse: 50 dediziert, weiß)
  • Mengenrabatt

By using it in combination with the BN nozzle (inner diameter: 50), foreign material can be prevented from entering into a pipe or through a hole or a thing penetrating through an equipment or panel no longer requiring a through hole. The product is white in color.

[Features]
・ The cap is made of a flame retardant nylon resin that does not contain toxic substances and has a good balance of heat resistance, impact resistance, abrasion resistance, oil resistance, chemical resistance and tracking resistance characteristics.
・ Both ends of the inner surface of the BN nozzle are chamfered to prevent scratches from appearing on the surface of objects which are inserted into it.
・ BN nozzle is of one-touch screw in type.
・ BN caps and BN nozzles are one-touch push in type fittings that can easily interlock into each other.
・ A vast range of small and large internal diameter BN nozzles is available, the internal diameter of the small-diameter nozzles being in the range of ⌀8–⌀120.
・ The products are available in two colors - black and white - such that they can be used with the items of any color.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BN50SC-IV

Teilenummer
BN50SC-IV
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHS

12.35 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Nylon Innendurchmesser(mm) 50 Form Kappe
Farbe Weiß Außendurchmesser φ(mm) 57 Anzahl mit Packungen(Stück) 5

Sie befinden sich auf der Seite für BN-Kappe (Innendurchmesser BN-Düse: 50 dediziert, weiß), die Teilenummer ist BN50SC-IV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BN50SC-IV.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support