• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

BN-Düse

BN-Düse
  • Mengenrabatt

· Bushing made of Nylon resin that protects cords and tubing in through-holes. Made of Nylon plastic which excels in shock resistance.

[Features]
· A flame retardant Nylon resin that does not contain toxic substances and that holds superior heat, impact, abrasion, oil, chemical, and tracking resistance characteristics in good balance.
▪ Both ends of the inner surface of the BN nozzle are chamfered to prevent scratches from appearing on the surface of objects which are inserted into it.
▪ BN nozzle is screw type with threads only.
Pushing the BN cap and the B nozzle is only a one-touch push; can easily fitted and installed.
The internal diameter of the nozzle comes in a wide range of sizes from a small opening diameter up to a large opening diameter ⌀8–⌀120.
Black and white are available, so it can be combined with any material.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BN90S
BN90S-IV
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSFarbe

13.52 €

Verfügbar 3 Arbeitstage -Schwarz

14.92 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10Weiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Nylon Innendurchmesser(mm) 90 Form Führungsbuchse Netzkabel
Außendurchmesser φ(mm) 132

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support