Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Band zur Schnellanwendung【10 Stk. pro Packung】

Band zur Schnellanwendung
  • Mengenrabatt

Cord band with a surface fastener featuring one touch cord bundling and release.

[Features]
· Cord band with a surface fastener.
· One touch operation to bundle the cord, one touch operation to release the cord;hassle-free unlike conventional cord bands.
· Comes with a nylon fastener and is designed to withstand more than 10, 000 uses.
· When a bundle is released, the quick belt remains attached to the cord so there is no risk of losing the quick belt.
· Printing of brand names and marks on the quick belt is supported so it is also ideal for novelty goods (see the section in the figure that is surrounded by dotted lines)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QB1612ABK
QB1615AGY
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Banddurchmesser
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Farbe

9.30 €

10 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 20–30120Schwarz

9.30 €

10 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 30–40150Grau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 16 Werkstoff Nylon Höchsttemperatur verwenden(°C) 90
Spezielle Funktion/Anwendung Erneut bindbar (einschließlich Klettband) Anzahl mit Packungen(Buch) 10

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support