Befestigungsschiene für Mehrfachleitungen, Ausführung KC【1-20 Stk. pro Packung】

Befestigungsschiene für Mehrfachleitungen, Ausführung KC
  • Mengenrabatt
Perforated C type channel with unlimited applications, including electrical work, piping, air-conditioning work, and switchboards.

[Features]
· Perforated C type channel with unlimited applications, including electrical work, piping, air-conditioning work, and switchboards.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KC-22S-3C
KC-22S-N
KC-35-3C
KC-40PB-ZK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff/Oberflächenbehandlung Länge L
(mm)
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Lochgröße
(mm)
Plattendicke t
(mm)

26.49 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3C (Eisen III-wertig)1800112251.2

242.87 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage N (Eisengewebe)1800112251.2

70.09 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3C (Eisen III-wertig)24002035102.0

64.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage ZK (verzinkter Stahl)25503040112.0

Loading...

  1. 1

Technischer Support