• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Dichtscheibe

Dichtscheibe
  • Mengenrabatt

Mounts to and protects panel end surfaces, cut surfaces, and openings. Long type.

[Features]
· Cut and used based on hole periphery, making it compatible with holes of all sizes, and can freely be used with straight holes or deformed holes.
· Can be elongated for use in the case of larger holes.
· Excellent electrical resistance and wear resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KSG-012
KSG-016
KSG-024
KSG-032
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passende Plattendicke
(mm)

117.79 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1.2

117.79 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.6

126.26 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 2.3

134.74 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 3.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge 100m Werkstoff Nylon 6

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support