Spiralschlauch

Spiralschlauch
Wound to wire bundle for bundling and protection.

[Features]
Enables protection of wire bundle curvature, door crossover wires, inter-board crossover wires, etc. via low-effort and rapid installation, with beautiful results
· Electric wiring can be taken out from any position.
· Black version is weather resistant, so it can be used outdoors

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KSS-2
KSS-2B
KSS-4
KSS-4B
KSS-6
KSS-6B
KSS-8
KSS-8B
KSS-9
KSS-9B
KSS-10
KSS-10B
KSS-12
KSS-12B
KSS-15
KSS-15B
KSS-20
KSS-20B
KSS-25
KSS-25B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Farbe Kabelbündelbereich
(φ)
Länge
(m)

38.55 €

1 5 Arbeitstage 102.64.2Natur3 bis 7100

40.40 €

1 13 Arbeitstage -2.64.2Schwarz, witterungsbeständig3 bis 7100

43.09 €

1 5 Arbeitstage 1046Natur4 bis 12100

46.33 €

1 14 Arbeitstage -46Schwarz, witterungsbeständig4 bis 12100

50.28 €

1 5 Arbeitstage 1068Natur6 bis 18100

58.19 €

1 5 Arbeitstage 1068Schwarz, witterungsbeständig6 bis 18100

40.40 €

1 5 Arbeitstage -810Natur8 bis 2550

46.33 €

1 13 Arbeitstage -810Schwarz, witterungsbeständig8 bis 2550

43.36 €

1 13 Arbeitstage -911Natur9 bis 2850

48.30 €

1 13 Arbeitstage -911Schwarz, witterungsbeständig9 bis 2850

46.33 €

1 5 Arbeitstage 101012Natur10 bis 3050

51.26 €

1 5 Arbeitstage -1012Schwarz, witterungsbeständig10 bis 3050

58.19 €

1 5 Arbeitstage 101214Natur12 bis 3550

66.09 €

1 5 Arbeitstage 101214Schwarz, witterungsbeständig12 bis 3550

78.94 €

1 14 Arbeitstage -1518Natur15 bis 4550

84.87 €

1 5 Arbeitstage 101518Schwarz, witterungsbeständig15 bis 4550

63.62 €

1 5 Arbeitstage -2024Natur20 bis 6025

70.04 €

1 5 Arbeitstage 102024Schwarz, witterungsbeständig20 bis 6025

63.32 €

1 13 Arbeitstage -2529Natur25 bis 7520

72.02 €

1 5 Arbeitstage 102529Schwarz, witterungsbeständig25 bis 7520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polyethylen

Technischer Support