Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Kunststoff-Schaltkasten (staubdicht/ausblassicher)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BXPA252

Teilenummer
BXPA252
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nutztiefe
(mm)
Raumbetriebstemperatur
(°C)
Relative Feuchte
(%)

25.98 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 59-25 bis 4045 bis 85

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 80 Höhe H(mm) 163 Höhe(mm) 74
Werkstoff Kunststoff Schutzfunktion (umweltbeständig) IP65 Zwischenplatte Ohne Leiterplatte
Montage Für den Einsatz in Innenbereichen und im Freien Größe der Montagebohrung(φ) 25 Anzahl der Einbaubohrungen(Stück) 2
Anzahl der Kabelbohrungen(Stück) 1 Abdeckung – Technische Daten Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoff-Schaltkasten (staubdicht/ausblassicher), die Teilenummer ist BXPA252.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BXPA252.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support