Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Metall-Schaltkasten (staubdicht, spritzwassergeschützt)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BXW002
BXW005
BXW301
BXW303
BXW304
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Höhe H
(mm)
Größe der Montagebohrung
(φ)
Anzahl der Einbaubohrungen
(Stück)
Nutztiefe
(mm)
Raumbetriebstemperatur
(°C)
Relative Feuchte
(%)

57.41 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 187NA092.5-25 bis 4045 bis 85

103.71 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 337NA092.5-25 bis 4045 bis 85

56.25 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 18730192.5-25 bis 4045 bis 85

64.08 €

4 Arbeitstage 23730392.5-25 bis 4045 bis 85

103.71 €

4 Arbeitstage 33730492.5-25 bis 4045 bis 85

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 86 Höhe(mm) 98 Werkstoff Aluminiumdruckguss
Schutzfunktion (umweltbeständig) IP65 Zwischenplatte Ohne Leiterplatte Montage Für den Einsatz in Innenbereichen und im Freien

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support