Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Einheitentyp Erweiterbare Signalleuchte

Einheitentyp Erweiterbare Signalleuchte
  • Mengenrabatt

The LEDs, light bulbs, and buzzer units can all be changed and combined as needed

[Features]
· The KUS-EA: LED is the LEDs, the KUS-S: is the incandescent light bulb, the KUS-B: is the buzzer, and the KUS-FC, C, F are the base units.
· The display unit includes a DIP switch.
· Use the DIP switch to change or expand the number of units (one to four units) after installation. No laborious wiring required.
· The ultra-high luminance LEDs and double reflection system provide high levels of brightness with no worries of light bulb burnout (EA type).
· Produces a volume of 80dB (at1m). The volume can be adjusted from no sound to maximum volume (B type).
· Features compatibility with NPN, PNP transistor open collectors, enabling direct drive with a PLC etc. (base unit: FC, C type).
· Comes into its own when transporting or installing equipment.
· Older products were always at risk of becoming damaged when contacting walls and other surfaces when conveying or moving equipment. However, the KUS type can be removed as needed, making such accidents a thing of the past.
· Can meet various types of equipment needs in low number of units.
· The signal lights are structured using combinations of base units and display units and can be used for a wide variety of applications using little stock. Helps save on space and reduces work associated with stock management.
· Easy to change or expand the number of units post-installation to equipment.
· Use the DIP switch to easily change or expand the number of display units (up to a total power consumption of 21W after installation to equipment. No laborious wiring required.
· The user side can also be easily changed to match the application (PAT.).

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KUS-24
KUS-24C
KUS-24F
KUS-24FC
KUS-100
KUS-100C
KUS-100F
KUS-100FC
KUS-220
KUS-220C
KUS-220F
KUS-220FC
KUS-B
KUS-EA-B
KUS-EA-C
KUS-EA-G
KUS-EA-R
KUS-EA-Y
KUS-S-B
KUS-S-C
KUS-S-G
KUS-S-R
KUS-S-Y
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Rated Voltage
(V)
Number of Steps Color (top stage) Light Source Mounting Method Buzzer (with/without) Lighting/blinking Einheit/Basis Steuerungsmethode

78.81 €

24 Arbeitstage [Sonstige] 24 V AC / DC[Sonstige] Einheitenbasis--DirektmontageN/ABeleuchtungGrundplatteOffener Kollektor - nicht unterstützt

129.05 €

24 Arbeitstage [Sonstige] 24 V AC / DC[Sonstige] Einheitenbasis--DirektmontageN/ABeleuchtungGrundplatteOffener Kollektor - unterstützt

98.90 €

4 Arbeitstage [Sonstige] 24 V AC / DC[Sonstige] Einheitenbasis--DirektmontageN/ALeuchtend/blinkendGrundplatteOffener Kollektor - nicht unterstützt

108.14 €

Verfügbar 4 Arbeitstage [Sonstige] 24 V AC / DC[Sonstige] Einheitenbasis--DirektmontageN/ALeuchtend/blinkendGrundplatteOffener Kollektor - unterstützt

103.93 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 100 V AC[Sonstige] Einheitenbasis--DirektmontageN/ABeleuchtungGrundplatteOffener Kollektor - nicht unterstützt

111.78 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 100 V AC[Sonstige] Einheitenbasis--DirektmontageN/ABeleuchtungGrundplatteOffener Kollektor - unterstützt

124.04 €

4 Arbeitstage 100 V AC[Sonstige] Einheitenbasis--DirektmontageN/ALeuchtend/blinkendGrundplatteOffener Kollektor - nicht unterstützt

126.35 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 100 V AC[Sonstige] Einheitenbasis--DirektmontageN/ALeuchtend/blinkendGrundplatteOffener Kollektor - unterstützt

113.98 €

24 Arbeitstage 220 V AC[Sonstige] Einheitenbasis--DirektmontageN/ABeleuchtungGrundplatteOffener Kollektor - nicht unterstützt

119.06 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 220 V AC[Sonstige] Einheitenbasis--DirektmontageN/ABeleuchtungGrundplatteOffener Kollektor - unterstützt

134.07 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 220 V AC[Sonstige] Einheitenbasis--DirektmontageN/ALeuchtend/blinkendGrundplatteOffener Kollektor - nicht unterstützt

133.63 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 220 V AC[Sonstige] Einheitenbasis--DirektmontageN/ALeuchtend/blinkendGrundplatteOffener Kollektor - unterstützt

61.73 €

4 Arbeitstage -[Sonstige] Einheitentyp---Verfügbar-Summereinheit-

83.84 €

7 Arbeitstage -[Sonstige] EinheitentypBlauLED-N/A-Anzeigeeinheit-

83.84 €

24 Arbeitstage -[Sonstige] EinheitentypWeißLED-N/A-Anzeigeeinheit-

83.84 €

4 Arbeitstage -[Sonstige] EinheitentypGrünLED-N/A-Anzeigeeinheit-

83.84 €

4 Arbeitstage -[Sonstige] EinheitentypRotLED-N/A-Anzeigeeinheit-

83.84 €

4 Arbeitstage -[Sonstige] EinheitentypGelbLED-N/A-Anzeigeeinheit-

48.67 €

Verfügbar 24 Arbeitstage -[Sonstige] EinheitentypBlauGlühlampe-N/A-Anzeigeeinheit-

48.67 €

Verfügbar 24 Arbeitstage -[Sonstige] EinheitentypWeißGlühlampe-N/A-Anzeigeeinheit-

48.67 €

Verfügbar 4 Arbeitstage -[Sonstige] EinheitentypGrünGlühlampe-N/A-Anzeigeeinheit-

48.67 €

Verfügbar 4 Arbeitstage -[Sonstige] EinheitentypRotGlühlampe-N/A-Anzeigeeinheit-

48.67 €

Verfügbar 4 Arbeitstage -[Sonstige] EinheitentypGelbGlühlampe-N/A-Anzeigeeinheit-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Standard Shape Quadratische Form Thickness □70
Schutzart IP54

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support