An ultra-small electronic buzzer with two built-in tones. Ideal for embedding into equipment.
[Features]
Features two built-in tones which can be easily distinguished from each other. Suitable for use with emergency alarms.
· Produces a high volume of 90dB (at 1 m) despite its small size (BM-H model).
· The BM model (85dB (at 1 m)) and the BM-D model (80dB (at 1 m)) are compatible with open NPN / PNP transistor collectors, enabling direct driving using a PLC, etc. (24V specifications). If using two signal inputs at the same time, channel 1 (the ambulance siren sound) takes priority.
· A small and lightweight type with a ø30 mm front, 42 mm depth, and a 100 g weight.
· A dedicated embedded type for indoors that can be mounted to panels with a plate thickness of 7 mm or less.
· A dust-proof and jet-proof structure (IP34) that can even be used in factories with large amounts of water vapor and dust, as well as outdoors (BM-D type).
· Operated using the ON / OFF switch on the power supply.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
BM-202 |
BM-202D |
BM-202H |
BM-210 |
BM-210D |
BM-210H |
BM-220 |
BM-220D |
BM-220H |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Volume (dB) | Protection function (IP/drip-proof, etc.) | Rated Voltage (V) | Representative Standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.55 € | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | [Verfügbar] IP30 | [Sonstige] 24 V AC / DC | CE | |
50.03 € | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 75 | [Verfügbar] IP34 | [Sonstige] 24 V AC / DC | CE | |
45.29 € | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 85 | [Verfügbar] IP30 | [Sonstige] 24 V AC / DC | CE | |
40.55 € | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 85 | [Verfügbar] IP30 | 100 V AC | - | |
52.75 € | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | [Verfügbar] IP34 | 100 V AC | - | |
48.01 € | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 90 | [Verfügbar] IP30 | 100 V AC | - | |
43.27 € | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 85 | [Verfügbar] IP30 | [Sonstige] 200 V AC | - | |
52.75 € | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | [Verfügbar] IP34 | [Sonstige] 200 V AC | - | |
48.01 € | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 90 | [Verfügbar] IP30 | [Sonstige] 200 V AC | - |
Loading...
Shape | Quadratische Form | Sound | Kontinuerlich / Intermittierend | Types of sound | Sprache/Musik / Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Volume adjustment | N/A | Dimension length(mm) | 50 | Dimension width(mm) | 50 |
Dimension thickness(mm) | 64 | Klang und Farbe | „Peeh-paah-peeh-paah!/Pi-pi-pi-pi!" |
PATLITE
Standardpreis 58.68 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Elektrokontakt Schlegel
Standardpreis 10.64 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.