Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Elektrische Maschine zum Aufwickeln von Kabeln

Elektrische Maschine zum Aufwickeln von Kabeln

This product can twist multiple wires (or strand wires) at once. (Electric)

[Features]
- This product can twist multiple wires (or strand wires) at once.
- No need to twist the ends of the wires (or strand wires) together before twisting them with the machine.
- No issues with broken wires and splitting as seen in previous models.
- Can be used with the 100 V power supply available in any home, so no special location is required.
- Because this product processes cleanly and provides stable finishing, work can proceed to the next phase smoothly.
- Compact and lightweight (400 g), with a safe design that prevents foreign objects such as fingers from entering the machine.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F2100

Teilenummer
F2100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

1,589.99 €

68 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eigenschaften Mit Ständer/Fußschalter Spannung(V) 100 V AC

Sie befinden sich auf der Seite für Elektrische Maschine zum Aufwickeln von Kabeln, die Teilenummer ist F2100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F2100.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support