Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Steckverbinder für Platten und kleine Netzschalter【500 Stk. pro Packung】

Steckverbinder für Platten und kleine Netzschalter

Allows simultaneous mounting of multiple poles. The new locking mechanism provides reliable and secure connections.

[Features]
· Renders the cumbersome taping and crimping work of conventional methods unnecessary.
▪ Uses a 2 point contact spring structure.
· Passed the heat resistance test from the Fire Department Notice No. 11, reaching the stipulated 380°C after 15 minutes.
· Renders the cumbersome taping and crimping work of conventional methods unnecessary.
· Simply peel off the wire coating and insert into the connector.
· Passed the heat resistance test from the Fire Department Notice No. 11, reaching the stipulated 380°C after 15 minutes.
· Polycarbonate types for general-purpose wires are also available.
· Uses a tried-and-tested two-point contact spring structure

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NSW02-4PH

Teilenummer
NSW02-4PH
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Initialen Stecker-Baureihe Zulässige Spannungsangaben

0.70 €

500 Stk. pro Packung

49 Arbeitstage M / N / OAC250/DC300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Rund paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse) Anzahl der Adern 4
Anwendung Kabelanschluss Zulässiger Strom(A) 15 Zulässige Spannung(V) 250/300
Verdrahtungsverfahren Crimp Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A
Repräsentativer Standard UL / TÜV / CSA Ausführung Verbindungsstück Anzahl mit Packungen(Stück) 500

Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder für Platten und kleine Netzschalter, die Teilenummer ist NSW02-4PH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NSW02-4PH.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support