Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Kettenklemme mit ICT-Isolierbeschichtung, rund【1,000-2,000 Stk. pro Packung】

Kettenklemme mit ICT-Isolierbeschichtung, rund
  • Mengenrabatt

· Because the crimp position is always consistent, ICTs achieve a stable level of quality. (Round)

[Features]
■ Features of the ICT and ICT Crimping Machine
· Connected terminals with an insulating coat: the terminal insulation coverings are chain-like in structure and wound around a reel. As such, the terminals can be crimped together using a dedicated ICT crimping machine, offering huge benefits.
· Simplified terminal crimping process: placing individual terminals in a crimping die is not necessary. Since it features an internal sensor, the crimping machine can operate and perform crimping simply by inserting a wire into the terminal and detecting it electronically, thereby eliminating the need for a fit switch. This greatly simplifies operations.
· Stable quality: Because the crimp position is always consistent, ICTs can offer a consistently stable quality.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ICTV0.3-2
ICTV0.3-3
ICTV0.3-3N
ICTV0.3-3.5
ICTV0.3-4
ICTV0.3-5
ICTV1.25-3
ICTV1.25-3N
ICTV1.25-3S
ICTV1.25-3.5
ICTV1.25-3.5M
ICTV1.25-3.5N
ICTV1.25-3.5S
ICTV1.25-4
ICTV1.25-4M
ICTV1.25-5
ICTV1.25-6
ICTV1.25-8
ICTV2-3
ICTV2-3N
ICTV2-3S
ICTV2-3.5
ICTV2-3.5M
ICTV2-3.5N
ICTV2-3.5NS
ICTV2-3.5S
ICTV2-4
ICTV2-4M
ICTV2-4S
ICTV2-5
ICTV2-5M
ICTV2-6
ICTV2-8
ICTV2-10
ICTV5.5-3N
ICTV5.5-3S
ICTV5.5-3.5
ICTV5.5-3.5N
ICTV5.5-3.5S
ICTV5.5-4
ICTV5.5-4N
ICTV5.5-4S
ICTV5.5-5
ICTV5.5-5N
ICTV5.5-5S
ICTV5.5-6
ICTV5.5-8
ICTV5.5-10
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Internal Diameter
(φ)
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color) Representative Standard Anzahl mit Packungen
(Stück)

114.80 €

2,000 Stk. pro Packung

64 Arbeitstage 2.25.217.524 bis 20GelbUL / CSA2000

114.80 €

2,000 Stk. pro Packung

64 Arbeitstage 3.25.217.524 bis 20GelbUL / CSA2000

-

2,000 Stk. pro Packung

64 Arbeitstage 3.25.219.824 bis 20GelbUL / CSA2000

114.80 €

2,000 Stk. pro Packung

64 Arbeitstage 3.76.620.524 bis 20GelbUL / CSA2000

114.80 €

2,000 Stk. pro Packung

64 Arbeitstage 4.36.620.524 bis 20GelbUL / CSA2000

114.80 €

2,000 Stk. pro Packung

64 Arbeitstage 5.382124 bis 20GelbUL / CSA2000

101.40 €

1,500 Stk. pro Packung

Verfügbar 64 Arbeitstage 3.25.517.522 bis 16RotUL / JIS / CSA1500

101.40 €

1,500 Stk. pro Packung

Verfügbar 64 Arbeitstage 3.25.620.422 bis 16RotUL / CSA1500

101.40 €

1,500 Stk. pro Packung

Verfügbar 64 Arbeitstage 3.25.717.422 bis 16RotUL / CSA1500

101.40 €

1,500 Stk. pro Packung

Verfügbar 64 Arbeitstage 3.76.618.822 bis 16RotUL / JIS / CSA1500

101.40 €

1,500 Stk. pro Packung

Verfügbar 64 Arbeitstage 3.76.819.422 bis 16RotUL / CSA1500

101.40 €

1,500 Stk. pro Packung

Verfügbar 64 Arbeitstage 3.75.620.422 bis 16RotUL / CSA1500

101.40 €

1,500 Stk. pro Packung

Verfügbar 64 Arbeitstage 3.75.717.422 bis 16RotUL / CSA1500

101.40 €

1,500 Stk. pro Packung

Verfügbar 64 Arbeitstage 4.3821.122 bis 16RotUL / JIS / CSA1500

91.76 €

1,500 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 4.36.819.422 bis 16RotUL / CSA1500

101.40 €

1,500 Stk. pro Packung

Verfügbar 64 Arbeitstage 5.3821.122 bis 16RotUL / JIS / CSA1500

110.65 €

1,500 Stk. pro Packung

Verfügbar 64 Arbeitstage 6.41225.722 bis 16RotUL / CSA1500

110.65 €

1,500 Stk. pro Packung

Verfügbar 64 Arbeitstage 8.41225.722 bis 16RotUL / CSA1500

101.40 €

1,500 Stk. pro Packung

Verfügbar 64 Arbeitstage 3.26.518.216 bis 14BlauUL / CSA1500

101.40 €

1,500 Stk. pro Packung

Verfügbar 64 Arbeitstage 3.25.620.416 bis 14BlauUL / CSA1500

101.40 €

1,500 Stk. pro Packung

Verfügbar 64 Arbeitstage 3.25.717.816 bis 14BlauUL / CSA1500

101.40 €

1,500 Stk. pro Packung

Verfügbar 64 Arbeitstage 3.76.619.916 bis 14BlauUL / JIS / CSA1500

101.40 €

1,500 Stk. pro Packung

Verfügbar 64 Arbeitstage 3.7821.516 bis 14Blau-1500

101.40 €

1,500 Stk. pro Packung

Verfügbar 64 Arbeitstage 3.75.620.416 bis 14BlauUL / CSA1500

101.40 €

1,500 Stk. pro Packung

Verfügbar 64 Arbeitstage 3.76.518.216 bis 14BlauUL / CSA1500

101.40 €

1,500 Stk. pro Packung

Verfügbar 64 Arbeitstage 3.76.620.916 bis 14BlauUL / CSA1500

101.40 €

1,500 Stk. pro Packung

Verfügbar 64 Arbeitstage 4.38.52216 bis 14BlauUL / JIS / CSA1500

101.40 €

1,500 Stk. pro Packung

Verfügbar 64 Arbeitstage 4.3821.516 bis 14BlauUL / CSA1500

88.84 €

1,500 Stk. pro Packung

64 Arbeitstage 4.36.619.916 bis 14BlauUL / CSA1500

88.84 €

1,500 Stk. pro Packung

64 Arbeitstage 5.39.522.516 bis 14BlauUL / JIS / CSA1500

88.84 €

1,500 Stk. pro Packung

64 Arbeitstage 5.3821.516 bis 14BlauUL / CSA1500

134.00 €

1,500 Stk. pro Packung

64 Arbeitstage 6.4122716 bis 14BlauUL / JIS / CSA1500

134.00 €

1,500 Stk. pro Packung

64 Arbeitstage 8.4122716 bis 14BlauUL / JIS / CSA1500

134.93 €

1,500 Stk. pro Packung

Verfügbar 64 Arbeitstage 10.5153016 bis 14BlauUL / CSA1500

106.64 €

1,000 Stk. pro Packung

64 Arbeitstage 3.2724.712 bis 10GelbUL / CSA1000

106.64 €

1,000 Stk. pro Packung

64 Arbeitstage 3.2925.712 bis 10GelbUL / CSA1000

106.64 €

1,000 Stk. pro Packung

64 Arbeitstage 3.79.52712 bis 10GelbUL / CSA1000

106.64 €

1,000 Stk. pro Packung

64 Arbeitstage 3.7724.712 bis 10GelbUL / CSA1000

-

1,000 Stk. pro Packung

64 Arbeitstage 3.7925.712 bis 10GelbUL / CSA1000

106.64 €

1,000 Stk. pro Packung

64 Arbeitstage 4.39.52712 bis 10GelbUL / JIS / CSA1000

106.64 €

1,000 Stk. pro Packung

64 Arbeitstage 4.3724.712 bis 10GelbUL / CSA1000

106.64 €

1,000 Stk. pro Packung

64 Arbeitstage 4.3925.712 bis 10GelbUL / CSA1000

106.64 €

1,000 Stk. pro Packung

64 Arbeitstage 5.39.52712 bis 10GelbUL / JIS / CSA1000

106.64 €

1,000 Stk. pro Packung

64 Arbeitstage 5.3825.212 bis 10GelbUL / CSA1000

106.64 €

1,000 Stk. pro Packung

64 Arbeitstage 5.3925.712 bis 10GelbUL / CSA1000

130.69 €

1,000 Stk. pro Packung

64 Arbeitstage 6.41230.512 bis 10GelbUL / JIS / CSA1000

146.86 €

1,000 Stk. pro Packung

64 Arbeitstage 8.41535.512 bis 10GelbUL / JIS / CSA1000

146.86 €

1,000 Stk. pro Packung

64 Arbeitstage 10.51535.512 bis 10GelbUL / JIS / CSA1000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Crimp-Klemme mit Isolierung Shape Rund Insulation material Vinyl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support