• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wärmebeständige, geschlossene Steckverbinder zur Schadensvorbeugung【100 Stk. pro Packung】

Wärmebeständige, geschlossene Steckverbinder zur Schadensvorbeugung
  • Mengenrabatt
[Features]
· Conventional time-consuming taping method is not required, thus saving work time.
· Passes the heat resistance test stipulated in Fire Department Notice No. 11, where 380°C is reached after 15 minutes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SQCE-2HP
SQCE-5HP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOuter Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

38.50 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 109.620

50.48 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1012.322

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Crimp-Klemme mit Isolierung Shape Geschlossene Ausführung Features Wärmebeständig
Insulation material Vernetztes Polyethylen Insulation coating (color) Transparentes Rot Anzahl mit Packungen(Stück) 100

Technischer Support