• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kupfer-Sammelschiene für Verzweigung

Kupfer-Sammelschiene für Verzweigung

Use as a bus or branch bar in any type of panel.

[Features]
· Three types available, supporting 50, 100, and 225AF main-breaker capacities for any of your needs

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CUB-3-15E
CUB-3-15N
CUB-4-15E
CUB-4-15N
CUB-5-20E
CUB-5-20N
CUB-6-20E
CUB-6-20N
CUB-6-25E
CUB-6-25N
CUB-6-30E
CUB-6-30N
CUB-8-30E
CUB-8-30N
CUB-100
CUB-120
CUB-200
CUB-225
CUB-250
CUB-300
CUB-400
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSBreite x Höhe x Länge
(mm)
Werkstoff/Oberflächenbehandlung Nennstrom
(A)

72.04 €

3 Arbeitstage 1015 x 3 x 1000Vernickelt100

63.96 €

14 Arbeitstage 1015 x 3 x 1000Keine Beschichtung im Lieferumfang enthalten100

95.57 €

6 Arbeitstage 1015 x 4 x 1000Vernickelt120

82.02 €

14 Arbeitstage 1015 x 4 x 1000Keine Beschichtung im Lieferumfang enthalten120

118.14 €

6 Arbeitstage -20 x 5 x 1000Vernickelt200

101.59 €

14 Arbeitstage 1020 x 5 x 1000Keine Beschichtung im Lieferumfang enthalten200

110.28 €

6 Arbeitstage 1020 x 6 x 1000Vernickelt225

121.89 €

14 Arbeitstage 1020 x 6 x 1000Keine Beschichtung im Lieferumfang enthalten225

134.74 €

6 Arbeitstage -25 x 6 x 1000Vernickelt270

97.51 €

14 Arbeitstage 1025 x 6 x 1000Keine Beschichtung im Lieferumfang enthalten270

168.64 €

6 Arbeitstage 1030 x 6 x 1000Vernickelt300

119.57 €

14 Arbeitstage 1030 x 6 x 1000Keine Beschichtung im Lieferumfang enthalten300

187.13 €

6 Arbeitstage 1030 x 8 x 1000Vernickelt400

160.20 €

14 Arbeitstage 1030 x 8 x 1000Keine Beschichtung im Lieferumfang enthalten400

17.86 €

3 Arbeitstage 1015 x 3 x 150Vernickelt100

23.88 €

3 Arbeitstage 1012 x 5 x 150Vernickelt120

31.40 €

3 Arbeitstage 1015 x 6 x 200Vernickelt200

47.96 €

3 Arbeitstage 1020 x 6 x 250Vernickelt225

49.46 €

3 Arbeitstage 1025 x 6 x 250Vernickelt250

72.04 €

3 Arbeitstage 1030 x 6 x 300Vernickelt300

96.12 €

3 Arbeitstage 1030 x 8 x 350Vernickelt400

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support