• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Montagehalterung für Isolierstützen (Verwendung in geschlossenen Räumen)

Montagehalterung für Isolierstützen (Verwendung in geschlossenen Räumen)
Can be used as a mounting bracket for indoor support insulators used in bus bars and wires.

[Features]
- A wide array of different sizes designed to match various mounting hole pitches used for indoor support insulators are available.
- Different models can be selected based on the intended application, such as a clamp for round wires (high pressure covered wires) or a clamp for bus bar use (vertical support/horizontal support).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CB-32
CB-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite x Höhe x Länge
(mm)
Schraubenspezifikationen

9.65 €

30 8 Arbeitstage Breite 20 x Länge 52M8

15.25 €

20 8 Arbeitstage Breite 25 x Länge 20M10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eigenschaften CB-Ausführung Anzahl mit Packungen(Stück) 50

Technischer Support