• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Serie BOXTM-6

Serie BOXTM-6
  • Mengenrabatt

The 6 series comes in assorted variants -- high or low lid, transparent or opaque lid, and so on for easy combining.

[Features]
- PBT resin used for exceptional oil and chemical resistance (opaque versions only).
- Mount to a DIN 35 mm rail (the as BOXTB).
- Waterproof for use in adverse environments (IP65).
- Many types of open-hole lids for a wide range of uses.
- Multiple cover variations.
- Tall and short types.
- Transparent and opaque material types.
- Space-saving removable terminal block.
- The terminal block has 1 screw per terminal and uses a spring-up structure to save 25% more space over previous models.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BOXTM-60-F0S0-HC
BOXTM-60-F0S0-HI
BOXTM-60-F0S0-LI
BOXTM-60-F0S2-LI
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSTiefe T
(mm)
Bohrung Anzahl der Kabeleingänge, Seite
(Öffnung)
Deckel, Höhe Deckel, Material

13.84 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1059NA0HochTransparenz

14.22 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1059NA0HochLichtundurchlässig

13.41 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1042NA0NiedrigLichtundurchlässig

15.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1042Verfügbar2NiedrigLichtundurchlässig

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sonstige Breite B(mm) 88.5 Höhe H(mm) 60
Werkstoff Kunststoff Schutzfunktion (umweltbeständig) IP65 Zwischenplatte Ohne Leiterplatte
Einsatzort Innen Leistung des Klemmenblocks(A) Ohne Klemmenblock Anzahl der Klemmenblockelektroden(P) Ohne Klemmenblock
Anzahl der Kabeleingänge, Vorderseite(Öffnung) 0

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support